Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
6
N.º de referencia: 09 58 013 1014
UIC 558 13PIN SOCKET DUMMY KIT
UIC 558 13PIN SOCKET DUMMY KIT

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Juegos de conectores
Kit ciego
Hembra
Terminación de engaste
Poliamida (PA)
Negro
Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Grado de protección: IP69 / IPX9K según ISO 20653 estado conectado, IP67 estado desconectado y cubierta cerrada
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 58 013 1014
UIC 558 13PIN SOCKET DUMMY KIT
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
6
Detalles del producto
标识
  • 类别 连接器组
  • 系列 HARTING UIC
  • 标识 UIC 558
  • 原件 连接器组
  • 规格 盲孔套件
版本
  • 接线方式 压接针
  • 公母类型 母头
技术参数
  • 绝缘阻抗 >107 Ω
  • 拧紧力矩 ‌5 Nm M6固定螺栓
  • 极限温度 -50 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 10,000
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 插配状态
    IP67 拔出状态和盖密封
材料特性
  • 材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
  • 颜色(插芯) 黑色
  • 材料 (上壳/底座)
    压铸铝
    防腐蚀
  • 表面(上壳/底座) 粉末涂层
  • 颜色(上売/底座) RAL 7035 (浅灰色)
  • 材料(密封件) 硅酮
  • 材料(锁扣) 不锈钢
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • 规格
    UIC 50558
    IRS 50558
    IEC 61373 2类
    IEC 60529
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 678 g
  • 原产国 印度
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140190184
  • eCl@ss 27440115 圆形连接器(套)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos