Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Запасная часть
2
Кожухи
103
N.º de referencia: 09 70 020 2817
AISLANTE MACHO STAF 20 TORNILLO
AISLANTE MACHO STAF 20 TORNILLO

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de tornillo
Hembra
Poliamida (PA)
Negro
Corriente nominal: ‌10 A
Tamaño: 16 A
Contactos: 20
Sección de conductor: 1.5 mm²
Aleación de cobre
Chapado en plata
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 70 020 2817
AISLANTE MACHO STAF 20 TORNILLO
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Spare Part
2
Hoods/Housings
103
Detalles del producto
Azonosítás
  • Kategória Érintkező vezetők
  • Sorozat Staf®
Verzió
  • Lezárási mód Csavaros vezeték-rögzítés
  • Fajta Anya
  • Méret 16 A
  • Érintkezők száma 20
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 1,5 mm²
  • Névleges áramerősség ‌ 10 A
  • Névleges feszültség 25 V
  • Névleges feszültség
    ‌ 25 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Névleges impulzus feszültség 0,8 kV
  • Szennyeződési fok 3
  • Névleges feszültség UL szabvány szerint 50 V
  • Névleges feszültség CSA szerint 50 V
  • Szigetelés ellenállása >1010 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 2 mΩ
  • Meghúzási nyomaték ‌0,25 Nm
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +100 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Poliamid (PA)
  • Színes (betét) Fekete
  • Anyag (érintkezők) Réz ötvözet
  • Felület (érintkező) Ezüst bevonatú
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint HB
  • RoHS konform, kivétellel
  • RoHS kivételek 6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
  • ELV státusz konform, kivétellel
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Igen
  • REACH SVHC anyagok Ólom
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Ólom
    Nikkel
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 40 g
  • Származási ország Románia
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140570467
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
Chapter Staf®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar