Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 18 024 7005
SEK CAB FLAT COLOR AWG28 24P 30,48M
SEK CAB FLAT COLOR AWG28 24P 30,48M

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable de cobre (plano)
AWG 28/7
PVC
Longitud de cable: 30.48 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 18 024 7005
SEK CAB FLAT COLOR AWG28 24P 30,48M
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
  • Categoría System cabling
  • Elemento Bulk cables
  • Especificaciones Not assembled
  • Tipo de cable Copper cable (flat)
Versión
  • Longitud de cable 30.48 m
  • Número de núcleos 24
  • Estructura de núcleo AWG 28/7
Características técnicas
  • Temperatura de limitación
    -30 ... +105 °C unmoved
    -20 ... +105 °C moved
  • Impedancia ‌100 Ω
  • Resistencia de conductor a 20 °C ≤216 Ω/km
  • Resistencia de aislamiento a 20 °C ≥ 20 MΩ x km
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Colour coded
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • Sustancias de la Proposición California 65 Not contained
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 1,629 g
  • Peso neto ‌ 44 g/m
  • País de origen Germany
  • Número europeo de arancel aduanero 85444993
  • GTIN 5713140024786
  • eCl@ss 27061801 Data and communication cable (copper)
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar