Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 26 231 0600 015
PP SFP XS Assy, XSsh-XSsh 9/125, 60m
PP SFP XS Assy, XSsh-XSsh 9/125, 60m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de fibra óptica
Monomodo, Sobremoldeado, para bases a empotrar, cortas
Longitud de cable: 60 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 26 231 0600 015
PP SFP XS Assy, XSsh-XSsh 9/125, 60m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie PushPull XS SFP
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1 PushPull XS SFP Termoplásticos
  • Conector 2 PushPull XS SFP Termoplásticos
  • Tipo de cable Cable de fibra óptica
  • Descripción del cable
    Monomodo
    Sobremoldeado
    para bases a empotrar, cortas
Versión
  • Longitud de cable 60 m
  • Estructura de núcleo 9 / 125 µm
  • Detalles ¡Se pueden solicitar otras longitudes de cable!
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • RoHS conforme
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Not contained
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 139,4 g
  • País de origen Letonia
  • Número europeo de arancel aduanero 85447000
  • GTIN 5713140281950
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600