Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 14 000 9817
O-Ring Metal Pneum. male contact 8-10mm
O-Ring Metal Pneum. male contact 8-10mm

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Junta tórica de goma
para contactos neumáticos
HNBR (NBR hidratado)
Negro
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 14 000 9817
O-Ring Metal Pneum. male contact 8-10mm
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Tipo de accesorio Junta tórica de goma
  • Descripción del accesorio para contactos neumáticos
Versión
  • Tipo Macho
Características técnicas
  • Diámetro interior 8 mm
Propiedades del material
  • Material (junta) HNBR (NBR hidratado)
  • Color (junta) Negro
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 0,282 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 40169300
  • GTIN 5713140934610
  • eCl@ss 23.071.601,00
  • UNSPSC 24.0 31401503