Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
7
Tools
3
Accessories
1
N.º de referencia: 09 51 121 0004
MPP-CC-IDC-ix-8p-M-P-STR B-cod AWG22-24
MPP-CC-IDC-ix-8p-M-P-STR B-cod AWG22-24

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores
Juegos de conectores
Terminación IDC
Corriente nominal: ‌1.5 A
Contactos: 8
Aleación de cobre
PdNi ≥ 0.64 µm + Au ≥ 0.05 µm sobre Ni ≥ 2.6 µm Lado de acoplamiento, Sn ≥ 3 µm sobre Ni ≥ 1.8 µm Lado de terminación
PushPull
Diámetro: Tereftalato de polibutileno (PBT) / PA66
Grado de protección: IP65 / IP67
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 51 121 0004
MPP-CC-IDC-ix-8p-M-P-STR B-cod AWG22-24
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
7
Tools
3
Accessories
1
Detalles del producto
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série HARTING Mini PushPull
  • Identificação HARTING ix Industrial®
  • Elemento Jogos de conectores
  • Características Adequado para todas as versões PoE
Versão
  • Método de terminação Terminação com remoção de isolação IDC
  • Blindagem Totalmente blindado, contatos blindados 360°
  • Número de Pólos 8
  • Codificação Tipo B
  • Tipo de trava PushPull
  • Conteúdo da embalagem incl. base, conector HARTING ix Industrial® tipo B, blindagem e prensa-cabo
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor 0,23 ... 0,36 mm²
  • Seção transversal do condutor AWG 24 ... AWG 22
  • Diâmetro externo do fio ≤1,6 mm
  • Corrente Nominal ‌ 1,5 A
  • Corrente Nominal 3 A quando usado com 4 contatos (1,2,6,7)
  • Tensão Nominal
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Resistência de isolamento >100 MΩ
  • Resistência de contato ≤ 30 mΩ
  • Resistência de blindagem ≤ 100 mΩ
  • Limitação de temperatura -40 ... +70 °C
  • Temperatura de armazenamento -60 ... +85 °C
  • Umidade relativa
    95 % Sem condensação (operação)
    95 % Sem condensação (armazenamento/transporte)
  • Ciclos de conexão ≥ 750
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP65 / IP67
  • Diâmetro do cabo 5,5 ... 7,5 mm
  • Teste a tensão Ur.m.s.
    0,5 kV (contato-contato)
    0,5 kV (blindagem do contato)
  • Resistência à vibração
    10-500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/eixo
    5,72 m/s² conforme IEC 61373 Categoria 1 Classe B
  • Resistência ao impacto
    50 g / 11 ms, 3 choques / eixo e direção
    5 g / 30 ms, 5 choques / eixo e direção conforme IEC 61373 Categoria 1 Classe B
Propriedades do material
  • Material (inserto) Polyamide (PA)
  • Cor (inserto) Preto
  • Material (blindagem)
    Aço inox
    Ni ≥ 1,6 µm Lado de conexão (blindagem)
    Sn ≥ 0,9 µm sobre Ni ≥ 0,9 µm Lado da terminação (blindagem)
  • Material (contatos) Copper alloy
  • Superfície (contatos)
    PdNi ≥ 0.64 µm + Au ≥ 0.05 µm over Ni ≥ 2.6 µm Mating side
    Sn ≥ 3 µm over Ni ≥ 1.8 µm Termination side
  • Material (carcaça/base) Polybutylene terephthalate (PBT) / PA66
  • Cor (carcaça/base) Preto
  • Material (vedação) HNBR / NBR
  • Cor (vedação) Black
  • Material (trava) Polibutileno tereftalato (PBT)
  • Cor (travamento) Amarelo
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Status ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Not contained
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Substâncias REACH SVHC Not contained
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Yes
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Nickel
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco R26
Especificações e aprovações
  • Especificações IEC 61076-3-124 Type B
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 10
  • Peso líquido 9,86 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140223417
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje
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
HARTING News 2020
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar