Productos combinables
Productos combinables NUEVO
no hay datos disponibles
N.º de referencia: 21 37 360 0C71 050
M23_12P FE,Int-thread,ANG PVC cable,5M
M23_12P FE,Int-thread,ANG PVC cable,5M

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 37 360 0C71 050
M23_12P FE,Int-thread,ANG PVC cable,5M
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
no hay datos disponibles
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie Conectores circulares M23
  • Identificación Signal
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado en un lado
  • Conector 1
    M23
    Hembra Acodado
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
  • Características
    Retardo de llama
    Resistente al aceite y a UV
    Alto grado de resistencia EMC
Versión
  • Longitud de cable 5 m
  • Número de núcleos 12
  • Estructura de núcleo 12x AWG 18
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 6 A
  • Voltaje nominal 300 V
  • Temperatura de limitación -40 ... +80 °C
  • Grado de protección según IEC 60529 IP67
Propiedades del material
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Chapado en plata
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Negro
  • Material (sobremoldeo) Poliuretano termoplástico (TPU)
  • Color (sobremoldeo) Negro
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140241244
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
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
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?