Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
3
Combinables
2
Hoods/Housings
28
N.º de referencia: 09 15 112 3021
M23 12 Male -C+PE
M23 12 Male -C+PE

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de engaste
Macho
Poliamida (PA)
Gris
Corriente nominal: ‌8 A
Contactos: 12
Sección de conductor: 0.08 ... 1.5 mm²
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 15 112 3021
M23 12 Male -C+PE
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
3
Combinables
2
Hoods/Housings
28
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Aislantes
  • Serie Conectores circulares M23
  • Identificación Signal
  • Elemento Aislantes
Versión
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Tipo Macho
  • Número de contactos 12
  • Numero de contactos de señal 11
  • Numero de contactos especiales 1
  • Especificación de contactos especiales Contacto PE
  • Detalles
    Por favor, pida los contactos de engaste por separado.
    12x 1 mm
Características técnicas
  • Sección de conductor 0,08 ... 1,5 mm²
  • Corriente nominal ‌ 8 A
  • Voltaje nominal
    ‌ 200 V
    200 V
  • Tensión de choque nominal 2,5 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (aislante) Poliamida (PA)
  • Color (aislante) Gris
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Plomo
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 5
  • Peso neto 4,74 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140187122
  • eCl@ss 27.440.223,00
  • ETIM EC003557
  • UNSPSC 24.0 39121421
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
Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje
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
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar