Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
10
Tools
1
N.º de referencia: 21 03 296 2505
M12 Power IDC female L-code/d
M12 Power IDC female L-code/d

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de cable
Recto
Hembra
Codificación L
Tecnología de conexión HARAX®
Poliamida (PA)
Gris
Contactos: 5
Aleación de cobre Au sobre Ni Lado de acoplamiento
Sección de conductor: 0.75 ... 1.5 mm²
Corriente nominal: ‌12 A
Cinc fundido a presión
Bloqueo a tornillo
Grado de protección: IP65 / IP67 estado conectado
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 21 03 296 2505
M12 Power IDC female L-code/d
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
10
Tools
1
Detalles del producto
Identification
  • Category Connectors
  • Series Circular connectors M12
  • Identification Power
  • Element Cable connector
  • Specification Straight
Version
  • Termination method HARAX® connection technology
  • Gender Female
  • Shielding Shielded
  • Number of contacts 5
  • Number of power contacts 4
  • Number of special contacts 1
  • Specification of special contacts FE contact
  • Coding L-coding
  • Locking type Screw locking
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.75 ... 1.5 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 18 ... AWG 16
  • Rated current ‌ 12 A
  • Rated voltage 63 V
  • Rated impulse voltage 1.5 kV
  • Pollution degree 3
  • Overvoltage category III
  • Insulation resistance >108 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Tightening torque ‌0.6 Nm
  • Wrench size (knurled screw / knurled nut) 17
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Mating cycles ≥ 100
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Cable diameter 5.8 ... 13.5 mm
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
Material properties
  • Material (insert) Polyamide (PA)
  • Colour (insert) Grey
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Au over Ni Mating side
  • Material (hood/housing) Zinc die-cast
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
    Naphthalene
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-2-111
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV2.E302521
    CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
  • PROFINET Yes
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 60 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140227255
  • eCl@ss 27440116 Circular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
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
Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Instrucciones de montaje
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
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar