Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0401
M12 A-cod 5-pol an /- m /- PVC 3.00m
M12 A-cod 5-pol an /- m /- PVC 3.00m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 3 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0401
M12 A-cod 5-pol an /- m /- PVC 3.00m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type de c�ble
    Connecteur 1
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série Connecteurs circulaires M12
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé d'un côté
  • Connecteur 1
    M12 A編碼
    公頭 彎式
    一體成型
  • Type de câble 銅質電纜 (圓型)
Version
  • Longueur de câble 3 m
  • Nombre de fils 5
  • Structure du conducteur 5x 0.34 mm²
  • Méthode de raccordement 壓接針
  • Blindage 無屏蔽
  • Codage A編碼
Données techniques
  • Intensité nominale ‌ 4 A
  • Tension nominale 60 V
  • Limite de température
    -25 ... +80 °C 已移動
    -40 ... +80 °C 未移動
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP65 / IP67 插配狀態
  • Diamètre de câble 5.3 mm
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PVC
  • Couleur (câble) RAL 7040(窗灰色)
  • RoHS 符合
  • État ELV 符合
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII 不包含
  • Substances REACH ANNEXE XIV 不包含
  • Substances REACH SVHC 不包含
  • Proposition Californie 65 substances 不包含
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 阻燃性
  • UL / CSA UL 正在準備當中
  • Homologations CE
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 2
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713141047463
  • eCl@ss 27060311 Capteur assemblé Ligne d'actionnement
  • ETIM EC001855
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar