Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
3
Accessories
46
N.º de referencia: 61 03 001 0019 010
InduCom 50p T&S-entry kn-screw 4-40 w/o
InduCom 50p T&S-entry kn-screw 4-40 w/o

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base
Sin tierra interna
Tamaño: D-Sub 5
Tornillo moleteado Rosca 4-40 UNC
Entrada superior/lateral
3x
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Grado de protección: IP30
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 03 001 0019 010
InduCom 50p T&S-entry kn-screw 4-40 w/o
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
3
Accessories
46
Detalles del producto
식별
  • 카테고리 후드/하우징
  • 후드/하우징 시리즈 D-Sub InduCom
  • 후드/하우징 타입 셸 하우징
  • 후드/하우징 설명 내부 접지 미적용
버전
  • 규격 D-Sub 5
  • 버전 톱/사이드 엔트리
  • 케이블 항목 수 3
  • 케이블 엔트리 3x
  • 스트레인 릴리프 추가 InduCom 케이블 클램프 또는 압착 플랜지 - 페룰 조합은 사용되는 케이블에 따라 사용할 수 있습니다.
  • 잠금 유형 널링 나사 스레드 4-40 UNC
  • 접지 연결 내부 접지 블록 미적용
  • 부품 2개 Yes
  • 분리 가능 Yes
  • 상세설명 부품 번호에는 두 개의 더미 플러그가 포함됩니다
기술적 특성
  • 조임 토크
    ‌0.4 Nm 커버 나사
    ‌0.4 Nm 잠금 나사
  • 주변 온도 -55 ... +125 °C
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP30
자재 특성
  • 재료 (후드/하우징) 아연 다이캐스트
  • 재료 (나사) 니켈 도금강
  • 길이 42.4 mm
  • 67.1 mm
  • 높이 17.6 mm
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 no
상업용 데이터
  • 포장 규격 10
  • 총 중량 23 g
  • 원산지 중국
  • GTIN 5713140221673
  • eCl@ss 27,440,213.00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416