Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 19 59 020 2101
ICC20 CP-Receptacle
ICC20 CP-Receptacle

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Tapa de protección
para bases a empotrar
Tamaño: 20
Termoplásticos
Grado de protección: IP65
Notas
Comparar
N.º de referencia: 19 59 020 2101
ICC20 CP-Receptacle
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
  • Categoría Accessories
  • Serie HARTING ICC
  • Tipo de accesorio Protection cover
  • Descripción del accesorio for bulkhead mounted housings
Versión
  • Tamaño 20
Características técnicas
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65
Propiedades del material
  • Material (accesorios) Thermoplastic
  • Color (accesorios) Black
  • RoHS compliant
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Not contained
  • Sustancias de la California Proposition 65 Not contained
Especificaciones y homologaciones
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 0.02 kg
  • País de origen India
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140400375
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • UNSPSC 24.0 39121467