Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 50 110 0203 010
Han1A CA 5+PE +latch f/- PVC 1m
Han1A CA 5+PE +latch f/- PVC 1m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Resistente al aceite
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 50 110 0203 010
Han1A CA 5+PE +latch f/- PVC 1m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Соединитель 1
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie Han® 1A
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado en un lado
  • Conector 1 Han® 1A Hembra
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
  • Descripción del cable Resistente al aceite
Versión
  • Longitud de cable 1 m
  • Número de núcleos 6
  • Estructura de núcleo 6x 1,5 mm²
  • Número de contactos 5
  • Contacto PE
  • Tipo de bloqueo Retén engatillable
  • Detalles
    No enchufar ni desenchufar bajo carga eléctrica.
    El montaje y la estalación debe realizarlos un electricista cualificado.
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 10 A
  • Voltaje nominal 400 V
  • Tensión nominal conductor-tierra 300 V
  • Temperatura de limitación
    -30 ... +80 °C no desplazado
    -15 ... +80 °C movido
  • Ciclos de conexión ≥ 100
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65
  • Diámetro de cable 9,2 mm
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Gris
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Plomo
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 60332-1-2 Retardo de llama
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 0,19 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140237988
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604