Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
N.º de referencia: 09 11 200 6131
Han TC70-HMC-MC-CRT-10mm²-AU
Han TC70-HMC-MC-CRT-10mm²-AU

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de engaste
Corriente nominal: ≤70 A
Macho
Aleación de cobre
HMC dorado
Sección de conductor: 10 mm²
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 11 200 6131
Han TC70-HMC-MC-CRT-10mm²-AU
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Detalles del producto
Identificazione
  • Categoria Contatti
  • Serie TC 70
  • Tipo di contatto Contatti a crimpare
Versione
  • Collegamento Crimp termination
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Male
  • Processo produttivo Contatti torniti
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttori 10 mm²
  • Corrente d'esercizio ≤ 70 A
  • Resistenza di contatto ≤ 0.3 mΩ
  • Lunghezza di spellatura 15.5 mm
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 10,000
  • Nota Mating cycles with other HMC components
Proprietà del materiale
  • Materiale (contatti) Copper alloy
  • Finitura superficiale (contatti) HMC gold plated
  • RoHS compliant
  • Stato ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sostanze REACH SVHC Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 10
  • Peso netto 8,7 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140188136
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522