Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
1
Combinables
3
Accessories
2
Pieza de repuesto
1
N.º de referencia: 09 93 001 1129
Han® S 120 HSI w. MC M6-blue SLV UP
Han® S 120 HSI w. MC M6-blue SLV UP

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base para atornillar
incl. contacto macho con terminación de perno M6, Con protección Tuflok®, Con protección contra desbloqueo
Enclave único
Material (capota/base): Poliamida (PA)
RAL 5015 (azul celeste)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 93 001 1129
Han® S 120 HSI w. MC M6-blue SLV UP
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
1
Combinables
3
Accessories
2
Spare Part
1
Detalles del producto
Bezeichnung
  • Kategorie Gehäuse
  • Baureihe Han® S
  • Bezeichnung Han® S 120
  • Gehäuseart Einschraubgehäuse
  • Gehäusebeschreibung
    inkl. Stiftkontakt mit M6 Bolzenanschluss
    mit Tuflok® Schutz
    mit Entriegelungsschutz
Ausführung
  • Kontaktanzahl 1
  • Verriegelungsart Längsbügel
  • Anwendungsgebiet Energiespeichersysteme
Technische Kennwerte
  • Bemessungsstrom ‌ 120 A
  • Bemessungsspannung 1.500 V
  • Bemessungsstoßspannung 8 kV
  • Verschmutzungsgrad 2
  • Isolationswiderstand >108 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 0,3 mΩ
  • Anzugsdrehmoment ‌4 Nm
  • Schlüsselweite 9
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Hinweis zur Grenztemperatur Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984.
  • Anzahl der Wiederverriegelungen ≥ 500
  • Schutzart nach IEC 60529
    IP40 im gesteckten Zustand
    IP20 im ungesteckten Zustand (1500 V DC; 1000 V AC)
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche versilbert
  • Werkstoff Gehäuse Polyamid (PA)
  • Farbe Gehäuse RAL 5015 (himmelblau)
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe No incluido
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 60664-1
    EN 45545-2 Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
    IEC 61984
    UL 1973
    UL 4128
    UL 9540
    UL 1977
  • Zulassungen CE
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 14,72 g
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140183483
  • eCl@ss 27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje