Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 50 C90 0277 010
Han Q8/0 CA 10G2,5 m/-st/-PVC,1m
Han Q8/0 CA 10G2,5 m/-st/-PVC,1m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 50 C90 0277 010
Han Q8/0 CA 10G2,5 m/-st/-PVC,1m
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
    Connector 1
Identification
  • Category Cableado de sistema
  • Series Han® Q
  • Identification 8/0
  • Element Conjuntos de cable
  • Specification Premontado en un lado
Version
  • Cable length 1 m
  • Size Han-Compact®
  • Number of contacts 8
  • PE contact
  • Details
    No enchufar ni desenchufar bajo carga eléctrica.
    El montaje y la estalación debe realizarlos un electricista cualificado.
    Protección contra descargas eléctricas: la protección contra el contacto indirecto (protección contra fallos) deberá garantizarse mediante medidas adecuadas adoptadas por el usuario durante la instalación. Por ejemplo, mediante una zona de acceso restringido (zona accesible únicamente a personas con conocimientos sobre sistemas eléctricos y a personas con instrucciones eléctricas).
Material properties
  • RoHS conforme con exención
  • RoHS exemptions 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • ELV status conforme con exención
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances
  • REACH SVHC substances
    Plomo
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances Plomo
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Rumanía
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140333710
  • eCl@ss 27.060.327,00
  • UNSPSC 24.0 43211600
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar