Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Spare Part
1
N.º de referencia: 09 12 008 4755
Han-Power T 3A
Han-Power T 3A

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Distribuidor de energía
con 3x Han® 3 A, En bases Han® 3 A, a empotrar
Contactos: 3
Material (capota/base): Poliamida (PA)
RAL 9005 (negro intenso)
Grado de protección: IP44, IP67 con tornillo de obturación 09 20 000 9918
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 12 008 4755
Han-Power T 3A
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Peça de reposição
1
Detalles del producto
Название
  • Категория Распределители питания
  • Серии кабельных/блочных кожухов Han-Power® T
  • Элемент Распределитель питания
  • Спецификация
    С 3x Han® 3 A
    В блочных кожухах для монтажа на перегородке Han® 3 A
Версия
  • Число контактов 3
  • Контакт PE Да
Технические характеристики
  • Номинальный ток ‌ 10 A
  • Номинальное напряжение, проводник-земля 230 V
  • Номинальное напряжение, проводник-проводник 400 V
  • Номинальное импульсное напряжение 4 kV
  • Степень загрязнения 3
  • Сопротивление изоляции >108 Ω
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Циклы стыковки ≥ 500
  • Класс защиты согласно IEC 60529
    IP44
    IP67 с герметизирующим винтом 09 20 000 9918
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Полиамид (ПА)
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) RAL 9005 (черный)
  • Материал (уплотнение) NBR
  • Материал (фиксатор) Полиамид (ПА)
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS условно совместим
  • Исключения из RoHS 6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
  • Состояние ВЭА условно совместим
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Да
  • Особо опасные жидкости предписания REACH
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Свинец
  • Номер ECHA SCIP 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Свинец
    Никель
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08)
  • Требование с учетом уровней опасности R26
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Допуски: CE
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 70,2 g
  • Страна изготовления Мексика
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140190580
  • eCl@ss 27.142.409,00
  • ETIM EC000214
  • UNSPSC 24.0 39121303
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
Portal de objetos EPLAN