Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Inserts
3
N.º de referencia: 09 35 002 0433
Han PP V14 cable hood 9-13mm
Han PP V14 cable hood 9-13mm

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base cable a cable
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 35 002 0433
Han PP V14 cable hood 9-13mm
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Inserts
3
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie Han® PushPull (V14)
  • Identificación SCRJ
  • Tipo de capota/base Base cable a cable
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +70 °C
  • Diámetro de cable 9 ... 13 mm
Propiedades del material
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 24,1 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140053656
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
PushPull Selection Guide
HARTING Device Connectivity
PushPull Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar