Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
Accessories
4
N.º de referencia: 09 35 433 0401
Han PP Power L Met plug fix cod 9-13mm
Han PP Power L Met plug fix cod 9-13mm

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Csatlakozók
Csatlakozókészletek AIDA-kompatibilis, Fix kódolással
Rugós bilincs végződés
Névleges áramerősség: ‌16 A
Érintkezők: 5
Réz ötvözet
Arany nikkelre Illeszkedő oldal, Ón nikkelre Lezárási oldal
PushPull
Befogási tartomány: 9 ... 13 mm
Anyag: Présöntött cink
Nikkel bevonatú
Védettségi fokozat: IP65, IP67
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 35 433 0401
Han PP Power L Met plug fix cod 9-13mm
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
Accessories
4
Detalles del producto
Azonosítás
  • Kategória Csatlakozók
  • Sorozat Han® PushPull (V14)
  • Azonosítás Power L
  • Elem Csatlakozókészletek
  • Specifikáció
    AIDA-kompatibilis
    Fix kódolással
  • Tulajdonságok
    Forradalmi reteszelési mechanizmus
    Helyszíni összeszerelés eszközök nélkül
Verzió
  • Lezárási mód Rugós bilincs végződés
  • Árnyékolás Nem árnyékolt
  • Érintkezők száma 5
  • Rögzítés típusa PushPull
  • Részletek PROFINET rendszer telepítése esetén tartsa be a PROFINET telepítési útmutatójában foglaltakat.
  • Csomag tartalma fém házzal és anya betéttel
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 0,75 ... 2,5 mm²
  • Vezető keresztmetszete AWG 18 ... AWG 13
  • Névleges áramerősség ‌ 16 A
  • Névleges feszültség 24 V
  • Névleges impulzus feszültség 1,5 kV
  • Szennyeződési fok 3
  • Blankolási hossz
    10 mm vezetők
    44 mm Kábelköpeny
  • Meghúzási nyomaték ‌3 Nm
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +70 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 100
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint
    IP65
    IP67
  • Befogási tartomány 9 ... 13 mm
  • Rezgésellenállás 10-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 10 sweep ciklus IEC 61373, 1. kategória, B. osztály szerint
  • Ütésállóság 30 g / 11 ms, 3 ütés / tengely és irány
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Poliamid (PA)
  • Anyag (érintkezők) Réz ötvözet
  • Felület (érintkező)
    Arany nikkelre Illeszkedő oldal
    Ón nikkelre Lezárási oldal
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Présöntött cink
  • Felület (lengő- és rögzített oldali ház) Nikkel bevonatú
  • Anyag (tömítőgyűrű) NBR
  • Anyag (belső tömítés) NBR
  • Anyag (kábeltömítés) NBR
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS konform, kivétellel
  • RoHS kivételek 6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
  • ELV státusz konform, kivétellel
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Igen
  • REACH SVHC anyagok Ólom
  • ECHA SCIP szám 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Ólom
    Nikkel
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok IEC/PAS 61076-3-126
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Jóváhagyások DNV GL
  • PROFINET Igen
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 110 g
  • Származási ország Vietnam
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140223844
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje
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
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar