Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Combinables
5
Tools
6
Artikelnummer: 09 35 000 6207
Han P female crimp contact 2,5 mm2 (Ag)
Han P female crimp contact 2,5 mm2 (Ag)

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Crimpkontakt
gerade
Buchse
Kupferlegierung
versilbert
Leiterquerschnitt: 2,5 mm²
AWG 14
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 35 000 6207
Han P female crimp contact 2,5 mm2 (Ag)
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Combinables
5
Tools
6
Produktdetails
Identification
  • Category Contacts
  • Series Han® PushPull (V14)
  • Type of contact Contact à sertir
  • Description of the contact Droit
Version
  • Termination method Raccordement à Sertir
  • Gender Femelle
  • Manufacturing process Contacts décolletés
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 2,5 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 14
  • Stripping length 6 mm
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (contacts) Alliage de cuivre
  • Surface (contacts) Plaqué argent
  • RoHS conformité avec exemption
  • RoHS exemptions 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • ELV status conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Non contenu
  • REACH ANNEX XIV substances Non contenu
  • REACH SVHC substances Oui
  • REACH SVHC substances Plomb
  • ECHA SCIP number b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • California Proposition 65 substances Oui
  • California Proposition 65 substances
    Plomb
    Nickel
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-3-118
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 1,12 g
  • Country of origin Allemagne
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140053557
  • eCl@ss 27440204 Contact pour connecteur industriel
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen