Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
3
Combinables
1
Tools
2
Hoods/Housings
83
Frames
17
N.º de referencia: 09 14 036 3001
Han Full High Density Module, crimp-M
Han Full High Density Module, crimp-M

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Módulo Han ® Full de alta densidad
Módulo sencillo
Terminación de engaste
Macho
Contactos: 36
Sección de conductor: 0.08 ... 0.52 mm²
Corriente nominal: ‌4 A
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 14 036 3001
Han Full High Density Module, crimp-M
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
3
Combinables
1
Tools
2
Hoods/Housings
83
Frames
17
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Módulos
  • Serie Han-Modular®
  • Tipo de módulo Módulo Han ® Full de alta densidad
  • Tamaño del módulo Módulo sencillo
Versión
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Tipo Macho
  • Número de contactos 36
  • Detalles Por favor, pida los contactos de engaste por separado.
Características técnicas
  • Sección de conductor 0,08 ... 0,52 mm²
  • Diámetro exterior de hilo ≤2,3 mm
  • Corriente nominal ‌ 4 A
  • Voltaje nominal
    ‌ 32 V
    32 V
  • Tensión de choque nominal 0,8 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (aislante) Policarbonato (PC)
  • Color (aislante) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 2
  • Peso neto 3 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140184770
  • eCl@ss 27.440.217,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
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
Chapter Han-Modular®
Selection Guide Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?