Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Accessories
1
Pótalkatrész
1
Érintkező vezetők
8
N.º de referencia: 09 15 503 0102
Han F+B screw-in housing straight-M32
Han F+B screw-in housing straight-M32

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base para atornillar
Recto
Bloqueo a tornillo
1x M32
Material (capota/base): Polipropileno
Negro
Material (junta): EPDM, Silicona
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 15 503 0102
Han F+B screw-in housing straight-M32
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Accessories
1
Spare Part
1
Inserts
8
Detalles del producto
Bezeichnung
  • Kategorie Gehäuse
  • Baureihe Han® F+B
  • Gehäuseart Einschraubgehäuse
  • Gehäusebeschreibung gerade
Ausführung
  • Anzahl Kabeleingänge 1
  • Kabeleingang 1x M32
  • Verriegelungsart Schraubverriegelung
  • Anwendungsgebiet Steckverbinder für die Lebensmittelindustrie
  • Hinweise
    Reinigung: Für die Reinigung mit Hochdrucklanzen empfiehlt sich ein Reinigungsabstand > 30 cm, um funktionsrelevante Beschädigungen im Außenbereich des Steckverbinders zu vermeiden.
    Zugentlastung: Steckverbindungen mit Han® F+B benötigen eine passende Zugentlastung, damit sie z.B. der Belastung durch die tägliche Reinigung der Maschinen standhalten. DIN VDE0100-520: 2013-06 legt die Zugentlastung in Abhängigkeit vom Kabeldurchmesser fest.
Technische Kennwerte
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Hinweis zur Grenztemperatur Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984.
  • Steckzyklen ≥ 500
  • Schutzart nach IEC 60529
    IP67 im verriegelten Zustand
    IP6K9K nach ISO 20653
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse Polypropylen
  • Rauheit der Oberfläche ≤ 0,8 µm
  • Farbe Gehäuse schwarz
  • Werkstoff Dichtung
    EPDM
    Silikon
  • Farbe Dichtung blau
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 HB
  • EG1935/2004 konform
Normen und Zulassungen
  • Zulassungen
    CE
    Ecolab Topactive 200
    Ecolab Topactive 500
    Ecolab Topax 66
    Ecolab Topactive OKTO
    Ecolab Topax 990
    FDA 21 CFR 177.1520
    FDA 21 CFR 177.2600
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 16,7 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140183285
  • eCl@ss 27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
HARTING News 2020
Han® F+B
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar