Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
7
Accessories
5
Spare Part
3
Inserts
261
N.º de referencia: 19 41 306 0232
Han-Eco Mod.6 Outd.-HSM1-M32-glanded
Han-Eco Mod.6 Outd.-HSM1-M32-glanded

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base de montaje en superficie
Con prensaestopa integrado
Tamaño: 6 B
Enclave doble
Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
Entrada lateral
1x M32
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): FPM
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 41 306 0232
Han-Eco Mod.6 Outd.-HSM1-M32-glanded
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
7
Accessories
5
備件
3
插蕊
261
Detalles del producto
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings Han-Eco® Modular
  • Type of hood/housing Surface mounted housing
  • Description of hood/housing With integrated cable gland
Version
  • Size 6 B
  • Module slots 3
  • Version Entrada lateral
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x M32
  • Locking type Double locking lever
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Number of relockings ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65
  • Clamping range 13 ... 21 mm
Material properties
  • Material (hood/housing)
    Poliamida (PA)
    Reforzado con fibra de vidrio
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (negro intenso)
  • Material (seal) FPM
  • Colour (seal) RAL 7001 (gris plata)
  • Material (locking)
    Poliamida (PA)
    Reforzado con fibra de vidrio
  • Colour (locking) RAL 9005 (negro intenso)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • Material flammability class acc. to UL 94 (locking levers) V-0
  • RoHS conforme
  • ELV status conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances No incluido
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61984
    EN 45545-2 Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 205 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140131781
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Portal de objetos EPLAN
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
Chapter Han-Eco®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar