Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
20
饰品
7
备件
4
插芯
22
Frames
2
N.º de referencia: 09 30 006 2296
BASE SUP. 6E PG16 2E 1ENCL T.M.
BASE SUP. 6E PG16 2E 1ENCL T.M.

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base de montaje en superficie
Con tapa de metal
Tamaño: 6 B
Construcción baja
Enclave único
Policarbonato (PC), Acero inoxidable
Entrada lateral
2x Pg 16
Material (capota/base): Fundición de aluminio
Recubierto de polvo
RAL 7037 (gris polvo)
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 30 006 2296
BASE SUP. 6E PG16 2E 1ENCL T.M.
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
20
Accessories
7
Spare Part
4
Inserts
22
Frames
2
Detalles del producto
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings Han® B
  • Type of hood/housing Surface mounted housing
  • Description of hood/housing With metal cover
  • Type Low construction
Version
  • Size 6 B
  • Version Entrada lateral
  • Number of cable entries 2
  • Cable entry 2x Pg 16
  • Locking type Single locking lever
  • Han-Easy Lock® Yes
  • Field of application Carcaças/bases padrão para conectores industriais
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature Para uso como conector de acordo com IEC 61984.
  • Mating cycles ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Material properties
  • Material (hood/housing) Alumínio fundido
  • Surface (hood/housing) Revestido a pó
  • Colour (hood/housing) RAL 7037 (cinza-poeira)
  • Material (seal) NBR
  • Material (locking)
    Policarbonato (PC)
    Aço inox
  • Colour (locking) RAL 7037 (cinza-poeira)
  • Material flammability class acc. to UL 94 (locking levers) V-0
  • RoHS conformidade com exceção
  • RoHS exemptions 6 a)-I: Chumbo como elemento de liga em aço para maquinagem e em aço galvanizado, num teor ponderal não superior a 0,35 %
  • ELV status conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Não contido
  • REACH ANNEX XIV substances Não contido
  • REACH SVHC substances Sim
  • REACH SVHC substances
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Fio
  • ECHA SCIP number 2d63e3a4-7abb-4e67-bb13-55bff2df44a0
  • California Proposition 65 substances Sim
  • California Proposition 65 substances
    Fio
    Níquel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals
    CE
    DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 226.6 g
  • Country of origin Latvia
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140044173
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors