Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
7
Combinables
1
Accessories
1
Modules
2
N.º de referencia: 09 15 004 3113
Han 4 Quintax Buchse, 3-9.5mm
Han 4 Quintax Buchse, 3-9.5mm

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Hembra
Contactos: 4 + apantallamiento
Sección de conductor: 0.14 ... 2.5 mm²
Corriente nominal: ‌10 A
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 15 004 3113
Han 4 Quintax Buchse, 3-9.5mm
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
7
Combinables
1
Accessories
1
Modules
2
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Insertos
  • Serie Han-Quintax®
  • Descripción del contacto para contactos ponchables Han D®
Versión
  • Tipo Hembra
  • Número de contactos 4
  • contactos adicionales + blindaje
  • Detalles Por favor, pida los contactos ponchables por separado.
Características técnicas
  • Sección de conductor 0,14 ... 2,5 mm²
  • Corriente nominal ‌ 10 A
  • Voltaje nominal 50 V
  • Voltaje de choque nominal 0,8 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Resistencia de contacto, blindaje ≤ 100 mΩ
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (inserto) Polikarbonát (PC)
  • Color (inserto) RAL 7032 (kavicsszürke)
  • Material (blindaje) Présöntött cink, nikkelezve
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • Estado ELV konform
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Nem része
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Nem része
  • Sustancias REACH SVHC Nem része
  • Sustancias de la Proposición California 65 Igen
  • Sustancias de la Proposición California 65
    Ólom
    Nikkel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 22 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140022669
  • eCl@ss 27.440.218,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
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
Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje
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
Selection Guide Han-Modular®
HARTING Device Connectivity
Chapter Han-Eco®
Chapter Han-Modular®
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
Chapter Han-Brid®
Industrial Connectors Han®
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar