Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Spare Part
3
N.º de referencia: 10 40 124 1002
Han 24HPR VarioShell-4xM25-Set2
Han 24HPR VarioShell-4xM25-Set2

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Juego completo
Acodado
Tamaño: 24 HPR VS
Bloqueo a tornillo
Acero inoxidable
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
N.º de referencia: 10 40 124 1002
Han 24HPR VarioShell-4xM25-Set2
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Spare Part
3
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría carcasas/bases
  • Serie de carcasas/bases Han® HPR VarioShell
  • Tipo de carcasa/base Juego completo
  • Descripción de carcasa/base Angled
Versión
  • Tamaño 24 HPR VS
  • VarioShell nivel 1 4x M25
  • VarioShell nivel 2 1x 24 B
  • Tipo de bloqueo Screw locking
  • Campo de aplicación Hoods/housings for harsh outdoor environments
  • Detalles Please note the installation manual.
  • Contenidos del paquete
    Bulkhead mounted housing
    Mounting cover
    1x Bulkhead mounted housing 24 HPR enlarged
    Fixing screws
Características técnicas
  • Par de apriete
    ‌4 Nm Mounting cover
    ‌12 Nm Fixing screws
    ‌12 Nm PE screw
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación For use as a connector according to IEC 61984.
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP66
    IP67
    IP68
    IP69
Propiedades del material
  • Material (carcasa/base)
    Aluminium die-cast
    Corrosion resistant
  • Superficie (carcasa/base) Powder-coated
  • Color (carcasa/base) RAL 9005 (jet black)
  • Material (junta) NBR
  • Material (bloqueo) Stainless steel
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61984
    IEC 61373 Category 1 Class B
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 4.876 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140175600
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje