Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Hoods/Housings
24
N.º de referencia: 09 40 024 9933
Han 24HPR EasyCon PE Modular Frame A-H
Han 24HPR EasyCon PE Modular Frame A-H

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Bastidor
para hasta 8 módulos sencillos, A … H
Tamaño: 24 B
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 40 024 9933
Han 24HPR EasyCon PE Modular Frame A-H
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Hoods/Housings
24
Detalles del producto
Identifikace
  • Kategorie Accesorios
  • Řada krytů Han® HPR EasyCon
  • Typ příslušenství Bastidor
  • Popis příslušenství
    para hasta 8 módulos sencillos
    A … H
Verze
  • Velikost 24 B
  • Obsah balení
    1x adaptador PE macho
    1x adaptador PE hembra
    2x pernos distanciadores M4/M5 (entrecaras 7)
    2x pernos distanciadores M5/M6 (entrecaras 7)
    2x tornillo M3
    2x tornillo M4
    2x arandela SK S4
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče (mm²)
    4 ... 10 mm² 保护接地柱电源端
    1 ... 2.5 mm² 保护接地柱信号端
  • Utahovací moment
    ‌0.5 Nm M3固定螺栓
    ‌1.5 Nm M4固定螺栓
    ‌6 Nm 定距螺栓
    ‌0.8 Nm 保护接地柱紧固夹 1……2.5 mm2
    ‌1.5 Nm 保护接地柱紧固夹 4……10 mm2
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Spojovací cykly ≥ 500
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (příslušenství)
    压铸锌
    不锈钢
  • RoHS 符合豁免标准
  • Výjimky RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV status 符合豁免标准
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH 不包含
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH 不包含
  • Látky SVHC podle nařízení REACH
  • Látky SVHC podle nařízení REACH
  • Číslo ECHA SCIP a4a9de28-6060-4c0d-b79b-5842f7db41be
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 261.525 g
  • Země původu China
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140194458
  • eCl@ss 27.440.210,00
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar