Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 40 010 0202 050
Han 1A OM 3+PE -lever f/ - PVC 5m
Han 1A OM 3+PE -lever f/ - PVC 5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Resistente al aceite
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 40 010 0202 050
Han 1A OM 3+PE -lever f/ - PVC 5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identification
  • Category System cabling
  • Series Han® 1A
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on one side
  • Connector 1
    Han® 1A Female
    Overmoulded
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Description of the cable Oil resistant
Version
  • Cable length 5 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x 2.5 mm²
  • Number of contacts 3
  • PE contact Yes
  • Locking type Single locking lever
  • Details
    Not be coupled or decoupled under electrical load.
    Assembly and installation must be carried out by a qualified electrician.
    IP66 / IP67 in mated cable to cable position
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 16 A
  • Rated voltage
    ‌ 400 V
    400 V
  • Rated voltage conductor-earth 300 V
  • Limiting temperature
    -30 ... +80 °C unmoved
    -15 ... +80 °C moved
  • Mating cycles ≥ 100
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65 mated condition
    IP66 mated condition
    IP67 mated condition
  • Cable diameter 9.2 mm
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Grey
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60332-1-2 Flame retardancy
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140237599
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar