Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
4
Combinables
1
Tools
1
Accessories
13
Carcase/prize
7
N.º de referencia: 09 10 012 3101
Han 1A-12-c-f latch
Han 1A-12-c-f latch

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de engaste
Hembra
Poliamida (PA)
RAL 9005 (negro intenso)
Corriente nominal: ‌6.5 A
Tamaño: 1 A
Contactos: 12
Sección de conductor: 0.09 ... 0.52 mm²
Retén engatillable
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 10 012 3101
Han 1A-12-c-f latch
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
4
Combinables
1
Tools
1
Accessories
13
Hoods/Housings
7
Detalles del producto
Identification
  • Category Aislantes
  • Series Han® 1A
Version
  • Termination method Terminación de engaste
  • Gender Hembra
  • Size 1 A
  • Number of contacts 12
  • Locking type Retén engatillable
  • Details
    Por favor, pida los contactos de engaste por separado.
    Pida por separado el sello de hilo sencillo o las capotas/bases para un rendimiento IP65.
  • Details
    Una configuración Han® 1A que solamente está formada por aislantes (con o sin protección contra tirones, 09 10 000 5300) es un conector no encapsulado de acuerdo con IEC 61984. En este caso, los métodos de instalación del usuario deben proporcionar protección contra descarga eléctrica.
    Los aislantes no deben enchufarse ni desenchufarse bajo carga eléctrica.
    Los insertos de contacto no deben alimentarse en estado no conectado.
Technical characteristics
  • Conductor cross-section (mm²) 0,09 ... 0,52 mm²
  • Rated current ‌ 6,5 A
  • Rated voltage 50 V
  • Rated impulse voltage 0,8 kV
  • Pollution degree 3
  • Rated current acc. to UL 5 A AWG 20
  • Rated voltage acc. to UL 30 V
  • Insulation resistance >108 Ω
  • Limiting temperature -40 ... +90 °C
  • Mating cycles ≥ 100
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP20
Material properties
  • Material (insert) Poliamida (PA)
  • Colour (insert) RAL 9005 (negro intenso)
  • Material (seal) NBR
  • Colour (seal) Negro
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • ELV status conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances No incluido
  • California Proposition 65 substances No incluido
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    EN 45545-2 Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
    IEC 61373 Categoría 1 Clase B
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
    Contacte con su oficina local HARTING para obtener más información.
  • Certificaciones DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 6,7 g
  • Country of origin Alemania
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140185661
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar