Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Accessories
9
Spare Part
3
Inserts
8
N.º de referencia: 19 34 010 0732
Han HvE Hood Coupler LC 2 Levers M32
Han HvE Hood Coupler LC 2 Levers M32

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base cable a cable
Tamaño: 24 B
Construcción baja
Enclave doble
Policarbonato (PC), Acero inoxidable
Entrada superior
1x M32
Material (capota/base): Fundición de aluminio
Recubierto de polvo
RAL 7037 (gris polvo)
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 34 010 0732
Han HvE Hood Coupler LC 2 Levers M32
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Accessories
9
備件
3
插蕊
8
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Hoods / Housings
  • Serie de capotas/bases Han Hv E®
  • Tipo de capota/base Cable to cable housing
  • Tipo Low construction
Versión
  • Tamaño 24 B
  • Versión Top entry
  • Número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x M32
  • Tipo de bloqueo Double locking lever
  • Han-Easy Lock® Yes
  • Campo de aplicación Special hoods/housings for Han Hv E® screw terminal
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación For use as a connector according to IEC 61984.
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65
  • Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Aluminium die-cast
  • Superficie (capota/base) Powder-coated
  • Color (capota/base) RAL 7037 (dust grey)
  • Material (junta) NBR
  • Material (bloqueo)
    Polycarbonate (PC)
    Stainless steel
  • Color (bloqueo) RAL 7037 (dust grey)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 (enclavamientos) V-0
  • RoHS compliant
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Yes
  • Sustancias REACH SVHC Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Número ECHA SCIP 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • Sustancias de la California Proposition 65 Yes
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Nickel
    Naphthalene
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Certificaciones
    CE
    DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 240 g
  • País de origen Germany
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140128279
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Portal de objetos EPLAN
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
Chapter Han Hv E® / Han® Hv ES
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar