Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 01 441 0090 024
FO CA LCdx-2xST 50/125 OM3, 9.0m
FO CA LCdx-2xST 50/125 OM3, 9.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de fibra óptica
Longitud de cable: 9 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 01 441 0090 024
FO CA LCdx-2xST 50/125 OM3, 9.0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificación
  • Categoría Разводка кабельных систем
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Предварительно собран с обеих сторон
  • Conector 1 LC duplex
  • Conector 2 2x ST
  • Tipo de cable Оптоволоконный кабель
Versión
  • Longitud de cable 9 m
  • Número de fibras 2
  • Tipo de fibra 2G50/125 OM3
Características técnicas
  • Diámetro de cable 5,17 mm
Propiedades del material
  • Color (cable) Светло-синий
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Letonia
  • Número europeo de arancel aduanero 85447000
  • GTIN 5713140270794
  • eCl@ss 27.061.003,00
  • UNSPSC 24.0 43223326
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
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar