Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 04 411 0010 026
FO-BH-SQ 4Ch 9/125 G657.A1 2xLCdx, 1,0m
FO-BH-SQ 4Ch 9/125 G657.A1 2xLCdx, 1,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de fibra óptica
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 04 411 0010 026
FO-BH-SQ 4Ch 9/125 G657.A1 2xLCdx, 1,0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Тип кабеля
    Connector 1
    Connector 2
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия Expanded beam
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с обеих сторон
  • Соединитель 1 Expanded beam 4 канала
  • Соединитель 2 2x LC duplex
  • Тип кабеля Оптоволоконный кабель
Версия
  • Длина кабеля 1 m
  • Количество волокон 4
  • Тип волокна 2x 2E9/125 G657.A1
Технические характеристики
  • Предельная температура -40 ... +85 °C
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP68
  • Диаметр кабеля 3 mm
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Алюминий
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) Черный
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Страна изготовления Латвия
  • код ТН ВЭД ЕС 85447000
  • GTIN 5713140271081
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
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
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar