Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 04 411 0010 007
FO-BH-D 2Ch 9/125 G657.A1 - SCdx, 1,0m
FO-BH-D 2Ch 9/125 G657.A1 - SCdx, 1,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de fibra óptica
Monomodo
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 04 411 0010 007
FO-BH-D 2Ch 9/125 G657.A1 - SCdx, 1,0m
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
    Тип кабеля
    Соединитель 1
    Соединитель 2
Название
  • Категория System cabling
  • Серия Expanded beam
  • Элемент Cable assemblies
  • Спецификация Pre-assembled on both sides
  • Соединитель 1 Expanded beam 2 channels
  • Соединитель 2 SC duplex
  • Тип кабеля FO cable
  • Описание кабеля Singlemode
Версия
  • Длина кабеля 1 m
  • Количество волокон 2
  • Тип волокна 2E9/125 G657.A1
Технические характеристики
  • Предельная температура -40 ... +85 °C
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP68
  • Диаметр кабеля 3 mm
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Aluminium
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) Black
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Yes
  • Особо опасные жидкости предписания REACH
    Lead
    6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
  • Номер ECHA SCIP 8a5c37c3-d5dc-469f-b994-a066c654819f
  • Законопроект 65 штата Калифорния Not contained
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 1 g
  • Страна изготовления Латвия
  • код ТН ВЭД ЕС 85447000
  • GTIN 5713140271135
  • eCl@ss 27.060.390,00
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
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar