Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
4
Accessories
8
Part number: 09 68 363 5811
D SUB MA RA 25P "US"_S4_with grnd clip_
D SUB MA RA 25P "US"_S4_with grnd clip_

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Connector
U.S. Footprint
Wave soldering termination
Rated current: ‌6.5 A
Male
Size: D-Sub 3
Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP), Shell: Plated steel
Black
Contacts: 25 With grounding pin
Copper alloy
Noble metal over Ni
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Part number: 09 68 363 5811
D SUB MA RA 25P "US"_S4_with grnd clip_
Notes
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
4
Accessories
8
Product Details
Azonosítás
  • Kategória Csatlakozók
  • Sorozat D-Sub
  • Azonosítás Standard
  • Elem Csatlakozó
  • Specifikáció U.S. Footprint
  • Az érintkező leírása
    Préselt
    Könyökös
Verzió
  • Lezárási mód Hullámforrasztásos végződéssel
  • Fajta Apa
  • Méret D-Sub 3
  • Összeköttetés típusa Alaplap a bővítőkártyához
  • Érintkezők száma 25
  • további érintkezők Földelő tüskével
  • Lezárás hossz 3,2 mm
  • NYÁK rögzítése Alaplap rögzítőkkel
  • Rögzítés típusa Rögzítő karima menettel M3
Műszaki jellemzők
  • Sorköz 2,84 mm
  • Rasztertávolság (a lezárás oldalán) 2,77 mm
  • Névleges áramerősség ‌ 6,5 A
  • Légköztávolság ≥ 1 mm
  • Kúszóáramút távolság ≥ 1 mm
  • Szigetelés ellenállása >1010 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 10 mΩ
  • Meghúzási nyomaték ≤0,6 Nm Anya csavaros rögzítés
  • Hőmérséklet korlátozás -55 ... +125 °C
  • Benyomási erő ≤ 83 N
  • Kihúzási erő
    ≥ 7,8 N
    ≤ 56 N
  • Teljesítményszint
    NM 30 (S4)
    1
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s. 1 kV
  • Szigetelő csoport IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • NYÁK vastagsága ≥1,6 mm
  • Telepítési magasság ‌ 6,3 mm
  • Hot plugging Nem
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét)
    Üvegszállal töltött, hőre lágyuló gyanta (PBTP)
    Védőburkolat: ötvözött acél
  • Színes (betét) Fekete
  • Anyag (érintkezők) Réz ötvözet
  • Felület (érintkező) Nemesfém a nikkelen
  • Rétegvastagság ≥ 0.76 µm
  • Rétegvastagság ≥ 30 µinch
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS konform, kivétellel
  • RoHS kivételek 6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
  • ELV státusz compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Yes
  • REACH SVHC anyagok Lead
  • ECHA SCIP szám ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Lead
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel R26
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 50
  • Nettó tömeg 12,63 g
  • Származási ország Kína
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140095809
  • ETIM EC001136
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
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
PCB Multi ECAD Data
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare