Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
1
N.º de referencia: 61 03 000 5165
Mont. Crimpflansch 8,5 - 9,5 für 50pol.
Mont. Crimpflansch 8,5 - 9,5 für 50pol.

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Brida de engaste
D-Sub 5
Diámetro interior: 8.5 mm
Diámetro exterior: ‌9.5 mm
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 03 000 5165
Mont. Crimpflansch 8,5 - 9,5 für 50pol.
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
  • Categoría Zubehör
  • Serie D-Sub
  • Tipo de accesorio Crimpflansch
  • Descripción del accesorio D-Sub 5
Technische Kennwerte
  • Umgebungstemperatur -20 ... +90 °C
  • Innendurchmesser 8,5 mm
  • Außendurchmesser ‌ 9,5 mm
Materialeigenschaften
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status conforme con exención
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe No incluido
  • REACH ANNEX XIV Stoffe No incluido
  • REACH SVHC Stoffe
  • REACH SVHC Stoffe Blei
  • ECHA SCIP Nummer 6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe Blei
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 6 g
  • País de origen Ungarn
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140157552
  • eCl@ss 27440292 Steckverbinderkomponente (Zubehör)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400