Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.
Properties Overview
Csatlakozó
Hullámforrasztásos végződéssel
Névleges áramerősség: 7.5 A
Apa
Méret: D-Sub 1
Hőre lágyuló gyanta (PCT), Acélbevonat
C-szűrő 1000 pF ±20% @ ≤100 V
Érintkezők: 9
Réz ötvözet
Nemesfém a nikkelen