Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
Hoods/Housings
1
N.º de referencia: 09 45 283 3500 333
ix Industrial 10C-12 jack AV (1pcs.)
ix Industrial 10C-12 jack AV (1pcs.)

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de placa de circuitos impresos
Acodado
Terminación de soldadura
Corriente nominal: 1.5, 3
Contactos: 8 + 2x GND
Aleación de cobre
Au ≥ 0,2 µm sobre Ni ≥ 2 µm Lado de acoplamiento, Au ≥ 0,03 µm sobre Ni ≥ 2 µm Lado de terminación
Codificación: Tipo C
Polímero de cristal líquido (LCP)
Gris
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 45 283 3500 333
ix Industrial 10C-12 jack AV (1pcs.)
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
Lengő csatlakozóházak/házak
1
Detalles del producto
Identification
  • Category Connectors
  • Series HARTING ix Industrial®
  • Identification Data
  • Element PCB connector
  • Specification Angled
Version
  • Termination method Solder termination
  • Shielding Fully shielded, 360° shielding contact
  • Number of contacts 8
  • further contacts + 2x GND
  • Coding Type C
  • Pack contents Sample
Technical characteristics
  • Rated current
    ‌ 1.5 A
    ‌ 3 A
  • Rated current
    1.5 A per contact
    3 A per contact when used with 4 contacts (1,2,6,7)
  • Rated voltage
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Transmission characteristics Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Insulation resistance >500 MΩ
  • Contact resistance ≤ 30 mΩ
  • Shielding resistance ≤ 100 mΩ
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Storage temperature -30 ... +60 °C
  • Relative humidity
    95 % Non-condensing (operation)
    95 % Non-condensing (storage/transport)
  • Insertion force ≤ 25 N
  • Withdrawal force ≤ 25 N
  • Mating cycles ≥ 5,000
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP20
  • Test voltage UDC
    0.5 kV (contact-contact)
    2.25 kV (contact-shielding)
  • Retention force ≥80 N locking
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Material properties
  • Material (insert) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Colour (insert) Grey
  • Material (shielding)
    Stainless steel
    Sn ≥ 1 µm over Ni ≥ 0.2 µm Mating side (shielding)
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts)
    Au ≥ 0.2 µm over Ni ≥ 2 µm Mating side
    Au ≥ 0.03 µm over Ni ≥ 2 µm Termination side
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61076-3-124
    EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1.54 g
  • Country of origin Japan
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140339682
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar