Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Accessories
1
N.º de referencia: 14 12 141 7006 000
har-flexicon 5,08 MTH-14 BK SL
har-flexicon 5,08 MTH-14 BK SL

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Encabezado
Horizontal
Terminación de soldadura por reflujo (THR)
Corriente nominal: ‌15 A
Contactos: 14
Aleación de cobre
Sn sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Codificación: Por favor, pida los contactos de codificación por separado.
Fijación de placas de circuitos impresos: Con brida roscada
Poliamida (PA), Poliftalamida (PPA)
Negro
Notas
Comparar
Este producto está disponible bajo petición. Por favor, consulte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 14 12 141 7006 000
har-flexicon 5,08 MTH-14 BK SL
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Accessories
1
Detalles del producto
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe har-flexicon®
  • Komponente Grundleiste
  • Beschreibung horizontal
Ausführung
  • Anschlussart Reflowlötanschluss (THR)
  • Art der Verbindung Leiterplatte zu Kabel
  • Kontaktanzahl 14
  • Kodierung Kodierstifte separat bestellen.
  • Leiterplattenbefestigung mit Gewindeflansch
Technische Kennwerte
  • Steckkontaktreihen 1
  • Raster, anschlussseitig 5,08 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 15 A
  • Bemessungsspannung 250 V
  • Bemessungsstoßspannung 4 kV
  • Verschmutzungsgrad 3
  • Isolationswiderstand >109 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 15 mΩ
  • Grenztemperatur -40 ... +110 °C
  • Steckkraft ≤ 42 N
  • Ziehkraft ≥ 21 N
  • Isolierstoffgruppe I (600 ≤ CTI)
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz
    Polyamid (PA)
    Polyphthalamid (PPA)
  • Farbe Einsatz schwarz
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche
    Sn über Ni steckseitig
    Sn über Ni anschlussseitig
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
Normen und Zulassungen
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Zulassungen
    CE
    UKCA
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Ursprungsland Tschechien
  • GTIN 5713140207653
  • eCl@ss 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Geräteanschlusstechnik - Kapitel 15
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar