Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 14 02 051 5101 000
har-flexicon 3,81 TTPV-5 BK
har-flexicon 3,81 TTPV-5 BK

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Bloque de terminales de placa de circuitos impresos
Vertical
Terminación de jaula de resorte de encaje, Terminación de soldadura por reflujo (THR)
Corriente nominal: ‌10 A
Contactos: 5
Aleación de cobre
Sn sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Poliamida (PA), Poliftalamida (PPA)
Negro
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 14 02 051 5101 000
har-flexicon 3,81 TTPV-5 BK
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identification
  • Category Connectors
  • Series har-flexicon®
  • Element PCB terminal block
  • Specification Vertical
Version
  • Termination method
    Push-in-spring-cage termination
    Reflow soldering termination (THR)
  • Connection type PCB to cable
  • Number of contacts 5
Technical characteristics
  • Conductor cross-section
    0.14 ... 1.5 mm² Solid
    0.14 ... 1.5 mm² Stranded
    0.5 ... 1.5 mm² Stranded, with ferrules, without plastic sleeve
    0.1 ... 1.5 mm² Stranded, with ferrules, with plastic sleeve
  • Conductor cross-section AWG 30 ... AWG 16
  • Contact rows 1
  • Contact spacing (termination side) 3.81 mm
  • Rated current ‌ 10 A
  • Rated voltage 220 V
  • Rated impulse voltage 4 kV
  • Pollution degree 3
  • Insulation resistance >109 Ω
  • Contact resistance ≤ 15 mΩ
  • Stripping length 9 ... 10 mm
  • Limiting temperature -40 ... +110 °C
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
Material properties
  • Material (insert)
    Polyamide (PA)
    Polyphthalamide (PPA)
  • Colour (insert) Black
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts)
    Sn over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Approvals
    CE
    UKCA
Commercial data
  • Packaging size 150
  • Net weight 5.39 g
  • Country of origin Italy
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140111783
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar