Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Accessories
1
N.º de referencia: 14 12 121 4005 000
har-flexicon 3,50 MTV-12 BK SL
har-flexicon 3,50 MTV-12 BK SL

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Encabezado
Vertical
Terminación de soldadura por reflujo (THR)
Corriente nominal: ‌11 A
Contactos: 12
Aleación de cobre
Sn sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Codificación: Por favor, pida los contactos de codificación por separado.
Fijación de placas de circuitos impresos: Con brida roscada
Poliamida (PA), Poliftalamida (PPA)
Negro
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 14 12 121 4005 000
har-flexicon 3,50 MTV-12 BK SL
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Accessories
1
Detalles del producto
Tanımlama
  • Kategori Konnektörler
  • Seri har-flexicon®
  • Eleman Başlık
  • Teknik özellikler Dikey
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Reflow lehimleme sonlandırması (THR)
  • Bağlantı türü PCB'den kabloya
  • Kontak sayısı 12
  • Kodlama Lütfen kodlama pimlerini ayrıca sipariş edin.
  • PCB sabitlemesi Dişli flanşlı
Teknik özellikler
  • Kontak sıraları 1
  • Kontak aralığı (sonlandırma tarafı) 3,5 mm
  • Nominal akım ‌ 11 A
  • Çalışma Gerilimi
    ‌ 150 V
    150 V
  • Nominal darbe gerilimi 2,5 kV
  • Kirlilik derecesi 3
  • Yalıtım direnci >109 Ω
  • Kontak direnci ≤ 15 mΩ
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +110 °C
  • Yerleştirme kuvveti ≤ 36 N
  • Geri çekilme kuvveti ≥ 18 N
  • Yalıtım grubu I (600 ≤ CTI)
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça)
    Poliamid (PA)
    Poliftalamid (PPA)
  • Renk (parça) Siyah
  • Malzeme (kontaklar) Bakır alaşımı
  • Yüzey (kontaklar)
    Ni üzerinden Sn Eşleşme tarafı
    Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
Özellikler ve onaylar
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Onaylar
    CE
    UKCA
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 100
  • Net ağırlık 3,28 g
  • Menşei ülkesi İtalya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140206472
  • eCl@ss 27.460.201,00
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
Objetos PCB Multi ECAD
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar