Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Accessories
1
N.º de referencia: 14 31 021 4102 000
har-flexicon 3,50 FPH-2 GN
har-flexicon 3,50 FPH-2 GN

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Horizontal
Terminación de jaula de resorte de encaje
Corriente nominal: ‌11 A
Contactos: 2
Aleación de cobre
Sn Lado de acoplamiento
Codificación: Por favor, pida los contactos de codificación por separado.
Poliamida (PA), Poliftalamida (PPA)
Verde
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 14 31 021 4102 000
har-flexicon 3,50 FPH-2 GN
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Accessories
1
Detalles del producto
Identification
  • Category Złącza
  • Series har-flexicon®
  • Element Złącze
  • Specification Poziomo
Version
  • Termination method Przyłączenie wciskane z zaciskiem klatkowym
  • Connection type PCB do przewód
  • Number of contacts 2
  • Coding Piny kodujące należy zamawiać osobno.
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu
    0,14 ... 1,5 mm² Drut
    0,14 ... 1,5 mm² Linka
    0,5 ... 1,5 mm² Linka, z tulejkami, bez tulei z tworzywa
    0,1 ... 1,5 mm² Linka, z tulejkami, z tulejami z tworzywa
  • Przekrój przewodu AWG 30 ... AWG 14
  • Rzędy kontaktów 1
  • Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa) 3,5 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 11 A
  • Napięcie znamionowe 150 V
  • Znamionowe napięcie udarowe 2,5 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Długość odizolowania 9 ... 10 mm
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +110 °C
  • Grupa izolacyjna I (600 ≤ CTI)
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu)
    Poliamid (PA)
    Polifalamid (PPA)
  • Kolor (wkład) Zielony
  • Materiał (kontaktów) Stop miedzi
  • Powierzchnia (kontakty) Sn Strona łączeniowa
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
Specyfikacje i zgodność
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Certyfikaty
    CE
    UKCA
Commercial data
  • Packaging size 300
  • Net weight 1,66 g
  • Country of origin Włochy
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140114616
  • eCl@ss 27.460.201,00
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar