Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 15 16 080 2030 041
har-flex distance adapter 26mm 80P PL1
har-flex distance adapter 26mm 80P PL1

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Adaptador
Contactos: 80
Contacto macho, Contacto macho
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Nivel de rendimiento: 1
Polímero de cristal líquido (LCP)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 15 16 080 2030 041
har-flex distance adapter 26mm 80P PL1
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
  • Categoría Conectores
  • Serie har-flex®
  • Identificación Signal
  • Elemento Adaptador
  • Descripción del contacto Contacto macho Contacto macho
Versión
  • Tipo de conexión
    Mezzanine
    De cable a cable
  • Número de contactos 80
  • Longitud de terminación 2,5 mm
  • Contenidos del paquete
    36 piezas en una bandeja
    5 bandejas por caja
Características técnicas
  • Filas de contacto 2
  • Distancia entre contactos (lado de acoplamiento) 1,27 mm
  • Altura de apilamiento 26 mm
  • Distancia de separación ≥ 0,4 mm
  • Distancia de deslizamiento ≥ 0,4 mm
  • Resistencia de aislamiento >109 Ω
  • Resistencia de contacto < 35 mΩ
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Fuerza de inserción ≤ 40 N
  • Fuerza de extracción ≤ 40 N
  • Nivel de rendimiento 1
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Tensión de prueba Ur.m.s. 0,5 kV
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Longitud de barrido 1,5 mm
Propiedades del material
  • Material (aislante) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Metal noble sobre Ni
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conform
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Nu este inclus
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Nu este inclus
  • Sustancias REACH SVHC Nu este inclus
  • Sustancias de la California Proposition 65 Nu este inclus
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA UL în pregătire
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 180
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140307766
  • eCl@ss 27.460.201,00