Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
1
N.º de referencia: 15 39 020 0602 000
har-flex Board IDC 20p cable guide
har-flex Board IDC 20p cable guide

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Guía de cable
Polímero de cristal líquido (LCP)
Negro
Notas
Comparar
N.º de referencia: 15 39 020 0602 000
har-flex Board IDC 20p cable guide
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
1
Detalles del producto
Identificatie
  • Categorie Accessoires
  • Serie har-flex®
  • Identificatie Board IDC
  • Type accessoire Kabelgeleiding
Versie
  • Aantal contacten 20
Technische eigenschappen
  • Contactpitch (aansluitzijde) 0,635 mm
  • Beperkt de temperatuur -55 ... +125 °C
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (accessoires) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • Kleur (accessoires) Negro
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • ELV-status conforme
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen No incluido
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen No incluido
  • REACH SVHC Stoffen No incluido
  • California Proposition 65 stoffen No incluido
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 600
  • Nettogewicht 0,16 g
  • Land van herkomst China
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN
    5713140570009
    5713140838079
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • UNSPSC 24.0 39121400