Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 08 96 308 1615 A0
Vehicle Plug CCS Gen2 Typ2 2x70² 10,0m
Vehicle Plug CCS Gen2 Typ2 2x70² 10,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Mode 4
Cable de carga
Cable recto, CCS (Combined Charging System) Gen2
CCS (Combined Charging System) Gen2 Tipo 2, Hembra (Lado del vehículo)
Longitud de cable: 10 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 08 96 308 1615 A0
Vehicle Plug CCS Gen2 Typ2 2x70² 10,0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificação
  • Elemento Cabo de carregamento
  • Especificação
    Cabo reto
    CCS (Combined Charging System) Gen2
  • Modo de carregamento Mode 4
  • Conector 1
    CCS (Combined Charging System) Gen2 Tipo 2
    Fêmea (lado do veículo)
  • Tipo de sensor Pt 1000
  • Características
    Monitoramento de temperatura com 2x Pt 1000
    Faixa de temperatura: -40 °C ... 180 °C (coeficiente de temperatura de acordo com DIN EN 60751)
    Corrente de medição recomendada: 0,1 - 0,3 mA (tolerância conforme DIN EN 60751)
    Estabilidade a longo prazo (máx. variação R0): dentro da faixa de temperatura não se espera variação (>20 anos)
    Temperatura de desligamento: 90 °C, equivalente a um valor de Pt 1000 de 1347,07 Ω
Versão
  • Comprimento do cabo 10 m
  • Estrutura central 2x 70 mm² + 25 mm² + 4x 2x 0,75 mm²
  • Método de terminação
    Terminação crimpada
    não separável
  • Número de Pólos 5
  • Número de contatos de sinal 2
  • Número de contatos de potência 3
  • Configuração do contato
    Signal: CP, PP
    Power: DC+, DC-, PE
  • Detalhes Também disponível com logotipo específico do cliente, sob solicitação.
Características técnicas
  • Corrente nominal (sinal) 2 A
  • Tensão nominal (sinal) ‌ 30 V AC
  • Corrente Nominal (potência) 250 A
  • Tensão Nominal (potência) ‌ 1,000 V DC
  • Tipo de corrente DC
  • Potência de carregamento ≤ 250 kW
  • Resistência de codificação ‌1,500 Ω between PE and PP
  • Comprimento de decapagem 220 mm (other lengths on request)
  • Temperatura Ambiente
    -30 ... +50 °C in operation
    -40 ... +80 °C storage/transport
  • Pressão do ar ≥540 hPa ≈ 5000 m
  • Força de inserção < 100 N
  • Força de retirada < 100 N
  • Ciclos de conexão ≥ 30,000
  • Grau de proteção conforme IEC 60529
    IP20 Área de contato
    IP44 condição conectada
    IP69 Área da base
  • Diâmetro do cabo 31,6 mm ± 0,5 mm
  • Raio de curvatura mínima 9x Diâmetro do cabo (dobra repetida)
  • Resistência do condutor a 20 °C
    ≤0.27 Ω/km @ 70 mm²
    ≤0.78 Ω/km @ 25 mm²
    ≤26 Ω/km @ 0.75 mm²
Propriedades do material
  • Material (inserto) Polyamide (PA)
  • Cor (inserto) Black
  • Material (contatos) Copper alloy
  • Superfície (contatos) Silver plated
  • Material (carcaça/base) Polyamide (PA)
  • Cor (carcaça/base) Black
  • Material (tampa) Thermoplastic
  • Material (cabo) Thermoplastic polyurethane (TPU)
  • Cor (cabo) Black
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • Comprimento 309 mm
  • Largura 74 mm
  • Altura 179 mm
  • RoHS compliant with exemption
  • Exceções RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Status ELV 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII no
  • Substâncias REACH ANNEX XIV no
  • Substâncias REACH SVHC Yes
  • Substâncias REACH SVHC
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Yes
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Lead
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 62196-1
    IEC 62196-3
    IEC 62893-4-1
    EN 50620
    EN 60751
  • Aprovações 요청에 따라
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 17,2 kg
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140490833
  • eCl@ss 27.144.705,00
  • UNSPSC 24.0 25175004