Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 61 83 401 0066 01
Set Han Q8 TG M 8x2,5 qmm Cont.
Set Han Q8 TG M 8x2,5 qmm Cont.

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Connector sets
Male
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 83 401 0066 01
Set Han Q8 TG M 8x2,5 qmm Cont.
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificação
  • Categoria Jogos de conectores
Versão
  • Gênero Macho
  • Campo de aplicação para conexão do motor
  • Conteúdo da embalagem
    Carcaça
    Inserto macho
    6x contatos macho Han® E
    Inserto de vedação
    Prensa-cabo
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor 2,5 mm²
Propriedades do material
  • RoHS conformidade com exceção
  • Exceções RoHS 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • Status ELV conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC Fio
  • Número ECHA SCIP ae0bdeb2-a56c-4d51-aeb1-e094fa9de4c4
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Fio
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 66,04 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN
    5713140597211
    5713140683631
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje