Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 18 020 7007
CABLE MANGUERA 20 VIAS APANTALLAD
CABLE MANGUERA 20 VIAS APANTALLAD

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable de cobre (redondo)
AWG 28/7
PVC
Longitud de cable: 30.48 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 18 020 7007
CABLE MANGUERA 20 VIAS APANTALLAD
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Elemento Cavi a metraggio
  • Specifiche Non assemblato
  • Tipo di cavo Cavo in rame (tondo)
Versione
  • Lunghezza del cavo 30,48 m
  • Numero di conduttori 20
  • Struttura conduttore AWG 28/7
  • Schermo Schermato
Dettagli tecnici
  • Impedenza 100 Ω
  • Temperatura massima
    -30 ... +75 °C non spostato
    -20 ... +75 °C spostato
  • Resistenza del conduttore a 20 °C ≤216 Ω/km
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PVC
  • Colore (cavo) Grigio
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Non incluso
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    UL 1581
    UL PLCC, CL2
  • Approvazioni CE
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 2.710 g
  • Peso netto ‌ 87 g/m
  • Paese di origine USA
  • Codice doganale europeo 85444993
  • GTIN 5713140024717
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar