Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
N.º de referencia: 09 14 000 6453
Pneum. contact metal OD 3 female
Pneum. contact metal OD 3 female

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto neumático
Sin cierre, Recto
Hembra
Latón
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 14 000 6453
Pneum. contact metal OD 3 female
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
Detalles del producto
Identification
  • Category Contacts
  • Type of contact Pneumatic contact
  • Description of the contact Without shut-off Straight
  • Features The Han® Pneumatic contacts without shut-off are suitable for the use inside a vacuum. (Limit: 100 mbar = 100 hPa ≈ approx 90% vacuum)
Version
  • Gender Female
  • Manufacturing process Turned contacts
Technical characteristics
  • Limiting temperature -20 ... +85 °C
  • Operating pressure ≤ 10 bar
  • Mating cycles ≥ 10,000
  • Tube outer diameter 3 mm
Material properties
  • Material (contacts) Brass
  • Material (seal) NBR
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Ano
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 13.5 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 39269097
  • GTIN 5713140189119
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos