Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
N.º de referencia: 09 14 000 6406
Pneum. contact metal ID 6 female
Pneum. contact metal ID 6 female

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Pneumatic contact
Without shut-off, Straight
Female
Brass
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 14 000 6406
Pneum. contact metal ID 6 female
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Contactos
  • Tipo de contacto Contacto neumático
  • Descripción del contacto Sin cierre Recto
  • Características Los contactos Han® Pneumatic sin válvula de retención son adecuados para el uso dentro de un vacío. (Límite: 100 mbar = 100 hPa ≈ aprox. 90% de vacío)
Versión
  • Tipo Hembra
  • Proceso de fabricación Contactos girados
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Presión de trabajo ≤ 10 bar
  • Diámetro interior de tubo 6 mm
Propiedades del material
  • Material (contactos) Latón
  • Material (junta) NBR
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 11 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 39269097
  • GTIN 5713140162792
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Instrucciones de montaje
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
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar