Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 50 700 0612 050
PPPower L Aida s.e.5G2,5mm² PUR 5.0m
PPPower L Aida s.e.5G2,5mm² PUR 5.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 50 700 0612 050
PPPower L Aida s.e.5G2,5mm² PUR 5.0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Tip cablu
    Connector 1
Identificare
  • Categoria Cableado de sistema
  • Seria Han® PushPull (V14)
  • Identificare Power L
  • Element Conjuntos de cable
  • Specificație Premontado en un lado
  • Tip cablu Cable de cobre (redondo)
  • Descrierea cablului Cableado 1:1
Versiune
  • Lungimea cablului 5 m
  • Număr de miezuri 5
  • Structură miez 5x 2,5 mm²
  • Metoda de terminaţie Terminación de mordaza de resorte
  • Ecranare No blindado
  • Număr de contacte 5
  • Tip blocare PushPull
Caracteristici tehnice
  • Curent nominal ‌ 16 A
  • Tensiune nominală
    ‌ 24 V
    24 V
  • Temperatura de limitare
    -40 ... +70 °C no desplazado
    -40 ... +70 °C movido
    -25 ... +70 °C movido, con guía forzada
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Raza minimă de încovoiere
    4x diámetro de cable (plegado único)
    5x diámetro de cable (plegado repetido)
  • Compatibil cu lanţul de tracțiune
  • Rezistenţă la vibraţii 10-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 10 ciclos de barrido según IEC 61373 Categoría 1 Clase B
  • Rezistenţă la şoc 30 g / 11 ms, 3 impactos / eje y dirección
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Color (cable) RAL 7040 (gris ventana)
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Plomo
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60332-1-2 Retardo de llama
    EN 50290-2-22
    IEC/PAS 61076-3-126
    EN 50363-10-2 Resistencia al aceite
    NEK 606 Resistencia al lodo
    IEC 60754
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Ţara de origine Letonia
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140501935
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje