Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Accessories
3
Pótalkatrész
2
Érintkező vezetők
6
Objednací číslo: 21 03 302 1000
PCB receptacle housing back m (60 pcs)
PCB receptacle housing back m (60 pcs)

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Kryt
Pro montáž ze zadní strany
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 21 03 302 1000
PCB receptacle housing back m (60 pcs)
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Accessories
3
Spare Part
2
Inserts
6
Detaily produktu
Identification
  • Category Accessories
  • Series Circular connectors M12
  • Type of accessory Housing
  • Description of the accessory for rear mounting
Version
  • Gender Male
  • Locking type
    Screw locking
    PushPull
Technical characteristics
  • Tightening torque 2 Nm Lock nut
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
Material properties
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-2-010
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • PROFINET Yes
Commercial data
  • Packaging size 60
  • Net weight 18 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140236370
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Datový portál EPLAN

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Fire Protection
Nastavení stahování
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte